Publicar produtos
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de bancada para lavatório com balanceamento de pressão. Misturadora mecânica monofuro H. 50 mm L. 80 mm. Sem bica: estabilizador de fluxo higiênico integrado ao corpo. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-queimadura: a vazão de água quente sanitária é reduzida em caso de falha de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo da misturadora com interior liso e baixíssimo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Vazão limitada a 4 l/min a 3 bar. Alavanca de controle sólida. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8" com uniões rotativas com filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico com balanceamento de pressão SECURITHERM, ideal para instalações de saúde, lares de idosos e casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Também disponível com terminais de cobre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2621MINIEP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)179
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)806
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte