Publicar produtos
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
    DELABIE

    3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm

    Traduzido por Google,
    Espelho retangular de parede, em aço inoxidável 304, bacteriostático, polido, com acabamento espelhado. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Autoadesivo. Para instalação em superfície plana. Espelho inquebrável. Dimensões: 1 x 600 x 400 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3453
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)2
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2334
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte