Publicar produtos
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio reta básica para pessoas com mobilidade reduzida. Tubo de Ø 32 mm, centros de 500 mm. Barra de apoio feita de aço inoxidável 304 acetinado polido. Fixações ocultas, fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável de 3 furos. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única350505S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)73
  • Largura (mm)572
  • Profundidade (mm)72
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)605
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte