Publicar produtos
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Traduzido por Google,
Barra de apoio básica de duas paredes com barra vertical deslizante, para pessoas com mobilidade reduzida. Aço inoxidável com revestimento em pó branco. A posição vertical pode ser ajustada durante a instalação: pode ser movida para a esquerda ou para a direita. Fixações ocultas, fixadas à parede por uma placa de 3 furos. Dimensões: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35481W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)786
  • Largura (mm)786
  • Profundidade (mm)1216
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2707
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte