Publicar produtos
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
    DELABIE

    4043EW White powder-coated stainless steel, short model

    Traduzido por Google,
    Cabide de designer, modelo curto. Cabide de parede. Aço inoxidável 304 com revestimento em pó branco. Tubo de Ø 20 mm, 1 mm de espessura. Fixações ocultas. Dimensões: Ø 62 x 65 x 73 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4043EW
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte