Publicar produtos
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043P Bright polished stainless steel coat hook, short model

    Traduzido por Google,
    Cabide de designer, modelo curto. Cabide de parede. Aço inoxidável 304 polido brilhante. Tubo de Ø 20 mm, 1 mm de espessura. Fixações ocultas. Dimensões: Ø 62 x 65 x 73 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4043P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte