Publicar produtos
4048C Be-Line® wall-mounted toilet brush set
4048C Be-Line® wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048C Be-Line® wall-mounted toilet brush set

    Traduzido por Google,
    Conjunto de escova sanitária Be-Line® para parede. Conjunto robusto de escova sanitária para parede com trava antirroubo para fixação. Aço inoxidável 304 com revestimento em pó antracite metalizado bacteriostático. Fácil de limpar: cuba de plástico removível por cima. cuba de plástico com reservatório: evita que a escova fique em água parada e respingue na próxima utilização. Espessura do corpo em aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: Ø 90 x 330 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4048C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)104
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)127
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)915
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte