Publicar produtos
4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set
DELABIE

4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set

Traduzido por Google,
Conjunto de escovas sanitárias Be-Line® para parede. Conjunto robusto de escovas sanitárias para parede com trava antirroubo para fixação. Aço inoxidável 304 com revestimento em pó branco fosco bacteriostático. Fácil de limpar: a cuba de plástico pode ser removida por cima. Recipiente de plástico com reservatório: evita que a escova fique em água parada e respingue na próxima utilização. Espessura do corpo em aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: Ø 90 x 330 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4048MW
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte