Publicar produtos
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Traduzido por Google,
    Conjunto de escova sanitária de parede com tampa da linha Be-Line®. Conjunto robusto de escova sanitária com trava antirroubo para fixação. Aço inoxidável 304 com revestimento bacteriostático em pó antracite metalizado. Fácil de limpar: cuba de plástico removível por cima. cuba de plástico com reservatório: evita que a escova fique em água parada e respingue na próxima utilização. A escova sanitária e a tampa centralizam-se automaticamente no suporte. Espessura do corpo em aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: Ø 90 x 410 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4051C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)93
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)229
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2685
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte