Publicar produtos
4081P U-shaped toilet roll holder with spindle
DELABIE

4081P U-shaped toilet roll holder with spindle

Traduzido por Google,
Porta-papel higiênico em formato de U, fixado na parede. Suporte para papel higiênico. Aço inoxidável 304 com polimento brilhante bacteriostático. Tubo de Ø 20 mm, 1 mm de espessura. Fixações ocultas. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4081P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte