Publicar produtos
5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm
DELABIE

5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida. Tubo Ø 32 mm, centros de 300 mm. Para uso como corrimão e barra de apoio ou suporte para WCs, chuveiros ou banheiras. Barra de apoio reta feita de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Placa soldada ao tubo por solda de cordão invisível (processo exclusivo da ArN-Securit). Espaço de 40 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas por uma placa de cobertura de 3 furos, aço inoxidável 304, Ø 72 mm. Placas de fixação e placas de cobertura em aço inoxidável 304. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Testado para mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 170 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5050P2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte