Publicar produtos
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
    DELABIE

    5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro em forma de L, Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Ajuda o usuário a ficar de pé e garante o movimento na banheira ou no chuveiro. Pode ser usada como barra de chuveiro adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção ideal contra o desenvolvimento bacteriano. Dimensões: 750 x 450 mm. Pode ser instalada com a vertical para o lado esquerdo ou direito. Adequado para uso intensivo em locais públicos ou no setor de saúde. Poliamida de alta resistência (Nylon): com núcleo de aço reforçado de 2 mm tratado contra a corrosão. Superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Boa resistência a produtos químicos e limpeza. Tratamento anti-UV. Quente ao toque. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas por uma placa de cobertura de 6 furos, Ø 73 mm. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5070N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)523
    • Largura (mm)821
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2212
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte