Publicar produtos
5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm
DELABIE

5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Barra de apoio angular de 135° para pessoas com mobilidade reduzida, Ø 32 mm. Para uso como corrimão (parte horizontal) ou como barra de apoio (parte 135°) para WC, chuveiro ou banheira. Universal para o lado esquerdo ou direito. Dimensões: 400 x 400 mm. Tubo de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Placa soldada ao tubo por solda de cordão invisível (processo exclusivo da ArN-Securit). Espaço de 40 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas, fixadas à parede em uma placa de aço inoxidável 304 com 3 furos, Ø 72 mm. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Testado para mais de 250 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 170 kg. Barra de apoio angular com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5082P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte