Publicar produtos
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Traduzido por Google,
Gancho duplo para roupas. Cabide de parede em poliamida branca de alta resistência (nylon). Cabide para banheiro com fixações ocultas. Tubo de Ø10 mm. Dimensões: Ø 62 x 42 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510042N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)62
  • Largura (mm)62
  • Profundidade (mm)42
Relacionado
  • Material principalNylon
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)32
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniclassCoat Hooks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte