Publicar produtos
510047S Coat hook
DELABIE

510047S Coat hook

Traduzido por Google,
Gancho para casaco compacto e com design orientado. Gancho para casaco montado na parede. Gancho em aço inoxidável 304 bacteriostático acetinado polido. Fixações ocultas. Dimensões: Ø 18 x 40mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510047S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)18
  • Largura (mm)18
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)67
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniclassCoat Hooks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte