Publicar produtos
510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Traduzido por Google,
Placa de cobertura em ABS cromado para corrimão suspenso. Oculta os parafusos de fixação quando o corrimão suspenso é removido. Reduz o número de corrimãos suspensos em uma instalação, permitindo a instalação somente quando necessário. Por exemplo, hotéis ou hospitais que acomodam temporariamente uma pessoa com deficiência. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)17
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)263
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte