Publicar produtos
510160P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 650mm
DELABIE

510160P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 650mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio rebatível Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio para WC ou duche. Permite acesso lateral na posição elevada. Na posição rebaixada, utilizar como barra de apoio, para se levantar e auxiliar o movimento. Mantida na posição vertical. Descida mais lenta. Barra de apoio rebatível em aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Fixações ocultas fixadas por uma placa de aço inoxidável 304 com 4 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de betão. Dimensões: 650 x 230 x 105 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510160P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte