Publicar produtos
510204 Mirror cabinet with 4 functions
510204 Mirror cabinet with 4 functions
    DELABIE

    510204 Mirror cabinet with 4 functions

    Traduzido por Google,
    Armário com espelho e 4 funções: espelho, torneira eletrônica, dispensador de sabonete e secador de mãos elétrico. Armário de design em aço inoxidável 304 com acabamento em melamina preta fosca. Sem contato para melhor higiene: dispensador de sabonete, torneira e secador de mãos são ativados automaticamente quando as mãos são detectadas por sensor infravermelho. Instalação rápida e fácil: - Uma única conexão elétrica para todos os elementos: alimentação de rede com 230 V / 50-60 Hz. - Conexão à rede de água pela parte superior ou interna do armário. - Ligação de água em M3/8". - Fixações ocultas. Armário com espelho fornecido com parafusos de aço inoxidável para betão ou madeira reforçada. - Dobradiças ajustáveis. Móvel com 4 funções: espelho de vidro com 4 mm de espessura e faixa de vidro preta com pictogramas iluminados. Dispensador automático de sabão: - Dispensador com bomba anti-desperdício - Depósito de grande capacidade: 5 litros. - Adequado para sabão líquido vegetal com uma viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma específico. Torneira eletrónica para lavatório*: - Válvula solenóide de redução de estagnação. - Caudal pré-ajustado a 3 lpm a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 lpm. - Aliviador de fluxo anticalcário. - Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após a última utilização). - Torneira de passagem. Secador de mãos por impulso de ar: - Alta velocidade. - Ar pulsado a 360 km/h. Caudal de ar: 36 l/segundo. - Baixo consumo de energia: 704 W. - Nível de ruído: 74 dBA. - Classe I, IP23. - Garantia de 3 anos. Cuba iluminada por faixa de LED. Modelo antivandalismo com chave DELABIE padrão. Antibloqueio: para automaticamente em caso de uso contínuo. Prateleira interna para armazenamento. Vários armários podem ser instalados lado a lado para criar uma parede espelhada: parafusos de ligação são fornecidos. Dimensões: 800 x 223 x 1.000 mm. Peso: 39 kg. Armário espelhado com garantia de 30 anos. Marcação CE. * Recomendamos um misturador PREMIX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510204
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)223
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3971
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte