Publicar produtos
510205 Mirror cabinet with 4 functions
DELABIE

510205 Mirror cabinet with 4 functions

Traduzido por Google,
Armário com espelho e 4 funções: espelho, torneira eletrônica, dispensador de sabão e dispensador de papel toalha. Armário de design com acabamento em melamina preta fosca e aço inoxidável 304. Sem contato para melhor higiene: torneira e dispensador de sabão ativados automaticamente quando as mãos são detectadas por sensor infravermelho. Instalação rápida e fácil: - Uma única conexão elétrica para todos os elementos: alimentação de rede com 230 V / 50-60 Hz. - Conexão à rede de água pela parte superior ou interna do armário. - Ligação de água em M3/8". - Fixações ocultas. Armário com espelho fornecido com parafusos de aço inoxidável para betão ou madeira reforçada. - Dobradiças ajustáveis. Móvel com 4 funções: espelho de vidro com 4 mm de espessura e faixa de vidro preto com pictogramas iluminados. Dispensador automático de sabão: - Dispensador com bomba anti-desperdício - Depósito de grande capacidade: 5 litros. - Adequado para sabão líquido vegetal com uma viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma específico. Torneira eletrónica para lavatório*: - Válvula de redução de estagnação. - Caudal pré-regulado a 3 lpm a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 lpm. - Alisador de fluxo anti-calcário. - Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após a última utilização). - Torneira de passagem. Dispensador de papel de cozinha: - Dispensa uma folha de cada vez. - Dimensões: 120 x 275 x 360 mm. - Conteúdo: 500 folhas. Lavatório iluminado pela faixa de LED. Modelo antivandalismo com Chave DELABIE padrão. Antibloqueio: para automaticamente em caso de uso contínuo. Prateleira interna para armazenamento. Vários armários podem ser instalados lado a lado para criar uma parede espelhada: parafusos de ligação incluídos. Dimensões: 600 x 223 x 1.000 mm. Peso: 28 kg. Armário espelhado com garantia de 30 anos. Marcação CE. * Recomendamos um misturador PREMIX.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510205
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)223
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2866
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte