Publicar produtos
510208 Mirror cabinet with 3 functions
DELABIE

510208 Mirror cabinet with 3 functions

Traduzido por Google,
Armário com espelho com 3 funções: espelho, dispensador de sabão eletrônico e secador de mãos elétrico. Armário de design em aço inoxidável 304 com acabamento em melamina preta fosca. Sem toque para melhor higiene: o dispensador de sabão e o secador de mãos são ativados automaticamente quando as mãos são detectadas pelo sensor infravermelho. Instalação rápida e fácil: - Uma única conexão elétrica para todos os elementos: alimentação de rede com 230V / 50-60Hz. - Fixações ocultas. Armário com espelho fornecido com parafusos de aço inoxidável para concreto ou madeira reforçada. - Dobradiças ajustáveis. Unidade com 3 funções: espelho de vidro de 4 mm de espessura e faixa de vidro preto com pictogramas iluminados. Dispensador de sabão automático: - Dispensador com bomba anti-desperdício. - Depósito de grande capacidade: 5 litros. - Adequado para sabão líquido vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma específico. Secador de mãos por pulso de ar: - Alta velocidade. - Ar pulsado a 360km/h. Fluxo de ar: 36 l/segundo. - Baixo consumo de energia: 704W. - Nível de ruído: 74 dBA. - Classe I, IP23. - Garantia de 3 anos. Cuba iluminada por faixa de LED. Modelo antivandalismo com chave DELABIE padrão. Antibloqueio: para automaticamente em caso de uso contínuo. Prateleira interna. Vários armários podem ser instalados lado a lado para criar uma parede espelhada: parafusos de união são fornecidos. Dimensões: 800 x 223 x 1.000 mm. Peso: 39 kg. Armário espelhado com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510208
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)223
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3971
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010550
  • Nome ETIMMirror
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte