Publicar produtos
510209 Mirror cabinet with 3 functions
510209 Mirror cabinet with 3 functions
510209 Mirror cabinet with 3 functions
510209 Mirror cabinet with 3 functions
    DELABIE

    510209 Mirror cabinet with 3 functions

    Traduzido por Google,
    Armário com espelho com 3 funções: espelho, dispensador de sabão eletrônico e dispensador de papel toalha. Armário de design em aço inoxidável 304 com acabamento em melamina preta fosca. Sem contato para melhor higiene: dispensador de sabão eletrônico. Instalação rápida e fácil: - Uma única conexão elétrica para todos os elementos: alimentação de rede com 230V / 50-60Hz. - Fixações ocultas. Armário com espelho fornecido com parafusos de aço inoxidável para concreto ou madeira reforçada. - Dobradiças ajustáveis. Móvel com 3 funções: espelho de vidro de 4 mm de espessura e faixa de vidro preta com pictogramas iluminados. Dispensador de sabão automático: - Dispensador com bomba anti-desperdício. - Depósito de grande capacidade: 5 litros. - Adequado para sabão líquido vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma específico. Dispensador de papel toalha: - Dispensa uma folha de cada vez. - Dimensões: 120 x 275 x 360 mm. - Conteúdo: 500 folhas. Bacia iluminada pela faixa de LED. Modelo antivandalismo com chave DELABIE padrão. Antibloqueio: para automaticamente em caso de uso contínuo. Prateleira interna para armazenamento. Vários armários podem ser instalados lado a lado para criar uma parede espelhada: parafusos de ligação incluídos. Dimensões: 600 x 223 x 1.000 mm. Peso: 28,5 kg. Armário espelhado com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510209
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)223
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2866
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte