Publicar produtos
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Traduzido por Google,
    Assento de chuveiro elevável com perna. Assento de chuveiro para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Assento sólido antiderrapante feito de polipropileno. O assento é confortável e fácil de manter. Perna articulada que dobra automaticamente. Estrutura feita de tubo de alumínio branco, Ø 25 x 2 mm. Fixações ocultas. Dimensões 410 x 360 x 480 mm. Dimensões dobradas: 85 x 562 mm. Altura do assento: 480 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 135 kg. Assento de chuveiro elevável montado na parede com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510405
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2337
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary seats
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte