Publicar produtos
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Traduzido por Google,
    Lixeira retangular de aço inoxidável, de parede, para toalhas de papel e resíduos de papel. Capacidade: 20 litros. Aço inoxidável 304 bacteriostático, polido e acetinado. Design: combina perfeitamente com o dispensador de papel toalha 510601S. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm. Dimensões: 170 x 275 x 480 mm. Lixeira de aço inoxidável com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510465S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte