Publicar produtos
510601P Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601P Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Traduzido por Google,
Dispensador de papel toalha de parede. Aço inoxidável 304 polido brilhante bacteriostático. Dispensa uma folha de cada vez, adequado para a maioria das toalhas de papel. Com trava e chave DELABIE padrão. Controle de nível. Capacidade: 500 folhas. Dimensões: 120 x 275 x 360 mm. Pacote de toalhas de papel intercaladas pode ser encomendado separadamente (ref. 6606). Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510601P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1399
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte