Publicar produtos
510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Traduzido por Google,
Dispensador de papel toalha de parede. Aço inoxidável 304 com revestimento em pó branco. Dispensa uma folha de cada vez, adequado para a maioria das toalhas de papel. Com trava e chave DELABIE padrão. Controle de nível. Capacidade: 500 folhas. Dimensões: 120 x 275 x 360 mm. Pacote de toalhas de papel intercaladas pode ser encomendado separadamente (ref. 6606). Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510601W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte