Publicar produtos
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
    DELABIE

    510910S Large model toilet paper dispenser - 400m

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel higiênico. Modelo grande para rolos de 400 m. Dispensador de papel higiênico em aço inoxidável 304 polido e acetinado. Tampa articulada facilita o reabastecimento e melhora a higiene. Com parte traseira: protege o papel contra imperfeições da parede, umidade e poeira. Com fechadura e chave padrão DELABIE. Controle de nível. Dimensões: Ø 310 mm, profundidade 132 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510910S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)297
    • Largura (mm)309
    • Profundidade (mm)137
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1839
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte