Publicar produtos
511418W Be-Line® shower stool
DELABIE

511418W Be-Line® shower stool

Traduzido por Google,
Banco de duche Be-Line® Banco para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Modelo largo com pegas ergonómicas. Adequado para utilização intensiva em locais públicos e hospitais. Assento branco maciço em polímero de alta resistência. Superfície antiderrapante. Boa resistência ao Betadine®. Estrutura em aço inoxidável 304 Ø 18 x 2 mm. Dimensões: 360 x 540 x 480 mm. Altura do assento: 480 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg. Capas de proteção em plástico preto nos pés. Banco de duche com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511418W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)514.5
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4.541
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011027
  • Nome ETIMShower stool
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniclassShower Seats

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte