Publicar produtos
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio básica rebatível Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio rebatível feita de aço inoxidável com revestimento em pó branco para WCs ou chuveiros. Fixações visíveis, fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável com 6 furos. Espessura da placa de parede: 3,5 mm. Dimensões: 760 x 300 x 100 mm. Garantia de 30 anos. Marcação CE. Em conformidade com DOC M.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511516W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte