Publicar produtos
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Traduzido por Google,
Barra de apoio rebatível básica de Ø 32 mm com pé, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio rebatível básica em aço inoxidável com revestimento em pó branco para sanitas ou duches. Modelo com pé rebatível automático: para ser utilizado como reforço quando a fixação à parede por si só for insuficiente. A altura do pé pode ser ajustada de 760 a 780 mm. Fixações visíveis, fixadas à parede por uma placa de 6 furos. Espessura da placa de parede: 3,5 mm. Dimensões: 760 x 815 x 100 mm. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511517W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)297
  • Largura (mm)309
  • Profundidade (mm)137
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1839
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte