Publicar produtos
511903W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 300mm
DELABIE

511903W Be-Line® matte white straight grab bar Ø 35mm, L. 300mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio reta Be-Line® Ø 35 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Para uso como corrimão ou barra de apoio em WC, chuveiro ou banheira. Tubo de alumínio com 3 mm de espessura. Pontos de fixação em alumínio maciço. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação para uma ótima aderência. O alumínio com revestimento em pó branco fosco proporciona um bom contraste visual com a parede. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de concreto. 300 mm de centro a centro. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511903W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)413
  • Profundidade (mm)71
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)650
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte