Publicar produtos
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
    DELABIE

    511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Be-Line® Ø 35 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Para uso como corrimão ou barra de apoio em WC, duche ou banheira. Tubo de alumínio com 3 mm de espessura. Pontos de fixação em alumínio maciço. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O acabamento com revestimento em pó antracite metalizado proporciona um bom contraste visual com a parede. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. 400 mm de centro a centro. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o utilizador: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511904C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte