Publicar produtos
511906MW Be-Line® DOC M grab bar matte white, 600mm
511906MW Be-Line® DOC M grab bar matte white, 600mm
511906MW Be-Line® DOC M grab bar matte white, 600mm
511906MW Be-Line® DOC M grab bar matte white, 600mm
511906MW Be-Line® DOC M grab bar matte white, 600mm
    DELABIE

    511906MW Be-Line® DOC M grab bar matte white, 600mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Be-Line® DOC M Ø 35 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Para utilização como corrimão ou barra de apoio em sanitas, duches ou banheiras. Tubo de alumínio com 3 mm de espessura. Pontos de fixação em alumínio maciço. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O alumínio com revestimento em pó branco mate proporciona um bom contraste visual com a parede. A superfície uniforme é fácil de limpar e manter. Espaço de 60 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. 600 mm de centro a centro. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o utilizador: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE. Em conformidade com DOC M.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511906MW
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61.5
    • Largura (mm)713
    • Profundidade (mm)93
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte