Publicar produtos
511928C Be-Line® comfort backrest for WCs
511928C Be-Line® comfort backrest for WCs
511928C Be-Line® comfort backrest for WCs
511928C Be-Line® comfort backrest for WCs
    DELABIE

    511928C Be-Line® comfort backrest for WCs

    Traduzido por Google,
    Encosto confortável Be-Line® para vasos sanitários para pessoas com mobilidade reduzida. Estrutura em alumínio com revestimento em pó antracite metalizado. Encosto flexível em poliuretano para vasos sanitários. Dimensões: 150 x 513 x 173 mm. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511928C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)513
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3244
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte