Publicar produtos
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    511930C Be-line lift-up shower seat with leg

    Traduzido por Google,
    Assento de duche removível e elevável Be-line®. Assento de duche para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Modelo amplo e elegante. Removível: fácil de remover com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de assentos de duche numa instalação, permitindo a instalação apenas quando necessário, por exemplo, hotéis ou hospitais que oferecem alojamento de curta duração para pessoas com mobilidade reduzida. Mantém-se na posição vertical. Descida mais lenta. Adequado para utilização intensiva em locais públicos ou no setor da saúde. Assento sólido em polímero de alta resistência. Superfície antiderrapante. Boa resistência a Betadine®. Reforçado por uma perna central articulada que se dobra automaticamente. O acabamento antracite metalizado proporciona um bom contraste visual com uma parede de cor clara. 5 pontos de fixação ocultos. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. Dimensões: 443 x 450 x 480 mm. Dimensões dobrado: 87 x 541 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Assento de chuveiro elevável para fixação na parede com 30 anos de garantia. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511930C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)442
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3525
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary seats
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte