Publicar produtos
511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black
DELABIE

511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black

Traduzido por Google,
Barra de apoio de canto Be-Line® Ø 35 mm para sanitas, duches ou banheiras. Utilize como barra de apoio para duche e para apoiar pessoas com mobilidade reduzida na posição vertical. Ajuda e assegura a entrada e a circulação no duche, bem como a entrada e saída da banheira. Auxilia na transferência da cadeira de rodas para o assento da sanita. Espessura do tubo de alumínio: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O acabamento em alumínio com revestimento em pó preto mate proporciona um bom contraste visual com a parede. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Barra de apoio angular com fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. Dimensões: 695 x 695 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Barra de apoio com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511941BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte