Publicar produtos
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Traduzido por Google,
    Cabide Be-Line®. Cabide de parede com fixações ocultas. Acabamento em alumínio com pintura eletrostática a pó antracite metalizado, proporcionando um bom contraste visual com paredes de cores claras. Cabide de design com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511943C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)43
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte