Publicar produtos
511944C Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511944C Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

Traduzido por Google,
Barra de apoio Be-line® em T Ø 35 mm para chuveiros com trilho vertical deslizante. Use como trilho de chuveiro e para apoiar pessoas com mobilidade reduzida na posição vertical. Auxilia e protege a entrada e o movimento no chuveiro. Use como trilho de chuveiro adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. A posição vertical pode ser ajustada durante a instalação: pode ser movida para a esquerda ou para a direita para adaptar o espaço (posicionamento do chuveiro, profundidade do assento...). Espessura do tubo de alumínio 3 mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação para uma ótima aderência. O alumínio com revestimento em pó antracite metalizado proporciona um bom contraste visual com paredes de cores claras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de concreto. Dimensões: 1.130 x 500 mm. Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511944C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte