Publicar produtos
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
    DELABIE

    511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Be-line® em T Ø 35 mm para chuveiros com trilho vertical deslizante. Use como trilho de chuveiro e para apoiar o usuário na posição vertical. Auxilia e protege a entrada e o movimento no chuveiro para pessoas com mobilidade reduzida. Use como trilho de chuveiro adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. A posição vertical pode ser ajustada durante a instalação: pode ser movida para a esquerda ou para a direita para adaptar o espaço (posicionamento do chuveiro, profundidade do assento...). Espessura do tubo de alumínio 3 mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação para uma ótima aderência. O alumínio com revestimento em pó branco fosco proporciona um bom contraste visual com paredes escuras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de concreto. Dimensões: 1.130 x 500 mm. Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511944W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1206
    • Largura (mm)613
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1986
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte