Publicar produtos
511949W Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511949W Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail

Traduzido por Google,
Barra de apoio de canto Be-line® com trilho vertical deslizante Ø 35 mm. Use como barra de apoio e para apoiar o usuário na posição vertical. Auxilia e protege a entrada e o movimento no chuveiro para pessoas com mobilidade reduzida. Use como trilho de chuveiro adicionando um suporte deslizante para chuveiro e/ou saboneteira. A posição vertical pode ser ajustada durante a instalação: pode ser movida para a esquerda ou para a direita para adaptar o espaço (posicionamento do chuveiro, profundidade do assento do chuveiro...). Espessura do tubo de alumínio 3 mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação para uma ótima aderência. O alumínio com revestimento em pó branco fosco proporciona um bom contraste visual com paredes escuras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de concreto. Dimensões: 1.130 x 695 x 695 mm. Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511949W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1206
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2934
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte