Publicar produtos
511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail
DELABIE

511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail

Traduzido por Google,
Placa de cobertura para guarda-corpos rebatíveis Be-Line®. Oculta os parafusos de fixação quando o guarda-corpo rebatível é removido. Reduz o número de guarda-corpos rebatíveis em uma instalação, permitindo a instalação somente quando necessário. Exemplo: hotéis ou hospitais que oferecem acomodações de curta duração para pessoas com mobilidade reduzida. Tampa antracite metalizada sem placa de fixação. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511950C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)17
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)105
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte