Publicar produtos
511950FC Cover plate for Be-Line drop-down rail with fixings plate
DELABIE

511950FC Cover plate for Be-Line drop-down rail with fixings plate

Traduzido por Google,
Cobertura para guarda-corpos rebatíveis Be-Line®. Oculta os parafusos de fixação quando o guarda-corpo de suporte rebatível é removido. Reduz o número de guarda-corpos rebatíveis em uma instalação, permitindo a instalação somente quando necessário. Exemplo: hotéis ou hospitais que oferecem acomodações de curta duração para pessoas com mobilidade reduzida. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Cobertura em antracite metalizado com placa de fixação. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511950FC
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)17
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)851
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte