Publicar produtos
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
    DELABIE

    511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio rebatível Be-Line® para pessoas com mobilidade reduzida. Na posição rebaixada, pode ser utilizada como barra de apoio, como suporte para ficar em pé e para auxiliar a movimentação, em WC ou duche. Permite acesso lateral na posição elevada. Removível: fácil de remover com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de barras de apoio numa instalação, permitindo a instalação apenas quando necessário. Exemplo: hotéis ou hospitais que disponibilizam alojamento de curta duração para pessoas com deficiência. Barra de apoio rebatível com descida mais lenta. Mantém-se na posição vertical. Tubo de alumínio. Perfil arredondado Ø 42 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O acabamento em alumínio com pintura electrostática a pó branco mate proporciona um bom contraste visual com paredes escuras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Fixações ocultas à parede por uma placa de aço inoxidável 304 com 5 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. Dimensões: 650 x 210 x 120 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Trilho retrátil com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511960W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)202
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)651
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4591
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte