Publicar produtos
511965W Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965W Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Traduzido por Google,
Suporte para rolo de papel higiênico para trilhos de suporte rebatíveis Be-Line®. Dispensador de papel higiênico. Acabamento branco fosco. Pode ser instalado sem remover o trilho rebatível. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511965W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)109
  • Largura (mm)148
  • Profundidade (mm)31
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)83
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte