Publicar produtos
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Traduzido por Google,
    Porta-rolo de parede Be-Line®. Dispensador de papel higiênico. Acabamento antracite metalizado proporciona um bom contraste visual com a parede. Fixações ocultas. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511966C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)59
    • Largura (mm)146
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)324
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte