Publicar produtos
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Traduzido por Google,
Suporte para papel higiênico de parede Be-Line®. Dispensador de papel higiênico. Alumínio com revestimento em pó branco fosco proporciona um bom contraste visual com paredes escuras. Suporte para papel higiênico em barras de apoio com fixações ocultas. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511966W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)59
  • Largura (mm)146
  • Profundidade (mm)82
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)324
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 31
  • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte