Publicar produtos
511968BK Be-Line® drop-down support rail
DELABIE

511968BK Be-Line® drop-down support rail

Traduzido por Google,
Corrimão de apoio rebatível Be-Line® para pessoas com mobilidade reduzida. Na posição rebaixada, utilize como barra de apoio, como suporte para ficar em pé e para auxiliar a movimentação, em WC ou duches. Permite acesso lateral na posição elevada. Removível: fácil de remover com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de barras numa instalação, permitindo a instalação apenas quando necessário. Exemplo: hotéis ou hospitais que disponibilizam alojamento de curta duração para pessoas com deficiência. Corrimão rebatível mantido na posição vertical. Descida mais lenta. Tubo de alumínio. Perfil arredondado Ø 42 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O acabamento em alumínio com revestimento em pó preto mate proporciona um bom contraste visual com paredes de cores claras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Fixações ocultas fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável 304 com 5 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. A perna fornece reforço adicional quando as fixações à parede não são suficientes. Dimensões: 900 x 825 x 120 mm. A altura das pernas pode ser ajustada de 760 a 780 mm. Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Trilho retrátil com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511968BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011003
  • Nome ETIMWall grab handle/rail
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars