Publicar produtos
511968W Be-Line drop-down support rail
511968W Be-Line drop-down support rail
    DELABIE

    511968W Be-Line drop-down support rail

    Traduzido por Google,
    Corrimão de apoio rebatível Be-Line® para pessoas com mobilidade reduzida. Na posição rebaixada, utilize como barra de apoio, como suporte para ficar em pé e para auxiliar a movimentação, em WC ou duches. Permite acesso lateral na posição elevada. Removível: fácil de remover com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de barras numa instalação, permitindo a instalação apenas quando necessário. Exemplo: hotéis ou hospitais que disponibilizam alojamento de curta duração para pessoas com deficiência. Corrimão rebatível mantido na posição vertical. Descida mais lenta. Tubo de alumínio. Perfil arredondado Ø 42 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O acabamento em alumínio com revestimento em pó branco mate proporciona um bom contraste visual com paredes escuras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Fixações ocultas fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável 304 com 5 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. A perna fornece reforço adicional quando as fixações na parede não são suficientes. Dimensões: 900 x 825 x 120 mm. A altura das pernas pode ser ajustada de 760 a 780 mm. Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Trilho retrátil com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511968W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars