Publicar produtos
511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm
511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm
    DELABIE

    511970W Be-line® L-shaped grab bar, white, H. 750mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Be-line® em forma de L para chuveiros ou banheiras, para pessoas com mobilidade reduzida. Ajuda o utilizador a ficar de pé e a movimentar-se em segurança no chuveiro ou banheira. Utilize como barra de apoio, adicionando um suporte para cabeça de chuveiro e/ou saboneteira. Pode ser instalada com a barra vertical à esquerda ou à direita. Espessura do tubo de alumínio: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O alumínio com revestimento em pó branco mate proporciona um bom contraste visual com paredes escuras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. Dimensões: 750 x 450 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o utilizador: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511970W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)824
    • Largura (mm)524
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1705
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte