Publicar produtos
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm
    DELABIE

    511972C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,000mm

    Traduzido por Google,

    Barra de apoio em forma de L Be-line® para chuveiros ou banheiras para pessoas com mobilidade reduzida.

    Ajuda o usuário a ficar de pé e a se movimentar com segurança no chuveiro ou na banheira.

    Utilize como barra de apoio para chuveiro adicionando um suporte para o chuveiro e/ou uma saboneteira.

    Pode ser instalado com a barra vertical à esquerda ou à direita.

    Tubo de alumínio com 3 mm de espessura. Pontos de fixação em alumínio maciço.

    Perfil arredondado de Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação, proporcionando uma pegada ideal.

    O acabamento em pintura eletrostática a pó na cor antracite metalizada proporciona um bom contraste visual com paredes de cores claras.

    Superfície uniforme para facilitar a manutenção e a higiene.

    Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede que o antebraço passe entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio.

    Fixações ocultas.

    Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de concreto.

    Dimensões: 1.000 x 750 mm.

    Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 135 kg.

    Garantia de 30 anos. Certificação CE.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511972C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011003
    • Nome ETIMWall grab handle/rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte