Publicar produtos
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
    DELABIE

    511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio angular Be-line® 135°, Ø 35mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Para uso como corrimão (parte horizontal) ou como barra de apoio (parte 135°), para WC, duche ou banheira. Use como barra de apoio universal para o lado esquerdo ou direito. Espessura do tubo de alumínio 3mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. Acabamento em pó antracite metalizado; proporciona um bom contraste visual com paredes de cor clara. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. 3 pontos de fixação evitam que a mão fique presa e simplificam a instalação. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70mm para paredes de betão. Dimensões: 400 x 400mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Barras de apoio para vasos sanitários com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511982C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)346
    • Largura (mm)786
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1373
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte